主页
产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
English
主页
产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
English
RPLIDAR A3

尺寸 与 重量

高度:41mm    主体直径:76mm      重量:190g

A3

测量性能

项目 增强模式 室外模式
适用场景 高性能,适合室内环境,最大的测量距离和采样频率 高可靠性,适合室内外环境,可靠的抗日光能力
测量距离 白色物体: 25m 白色物体:20m
黑色物体: 10m 黑色物体:TBD
测评频率 16000次/S 10000次/S
扫描频率 典型值:15Hz (10Hz-20Hz可调)
角度分辨率 0.3375° 0.54°
通讯接口 TTL UART
通讯速率 256000bps
兼容模式 支持以往SDK/协议
进一步了解 RPLIDAR A3 的概述 >
top