Slamtec Mapper,一个集地图构建和实时定位为一体的全新激光雷达品类,
其中包含了思岚第三代高性能SLAM引擎和激光雷达,无需任何外部依赖,上电即用。
适用于机器人导航定位、环境测绘、手持测量等多个领域。

满足不同需求

Slamtec Mapper 拥有两种不同的型号,分别为专业版本和开发者版本,满足不同的使用需求。

*具体参数性能详见【参数页面】

大场景、高品质建图

Slamtec Mapper采用思岚第三代高性能SLAM图优化引擎及SharpEdge™精细化建图技术,
可实现高达十万平米的高精度地图构建和实时定位,并且主动探测闭环和修正地图。足以胜任各种复杂
建图和定位应用场景,输出符合用户预期的地图和定位数据。

通电即用,完全无需外部依赖

Slamtec Mapper无需额外提供任何支持,只需一根USB供电线,上电即可开始工作。

倾斜补偿、高速移动

Slamtec Mapper内置了9自由度惯性导航系统,可在高低起伏、存在倾角的手持建图模式下正常工作,保证最佳的
建图数据质量。同时,能适应高速移动,最高支持2m/s的运动速度。

室内外均可工作

无论是室内复杂环境,还是室外强光直射环境,Slamtec Mapper出色的展现出其面对室内外
复杂场景地图构建和定位的能力。

数据解析方便,ROS全兼容

Slamtec Mapper提供完善的跨平台SDK开发包、手机和PC端评估工具,方便用户进行评估、
开发及使用。同时结合配套的ROS驱动,产生的地图和定位数据可无缝集成到ROS环境中。

是建图雷达,也是激光雷达

Slamtec Mapper除了自带建图和定位功能之外,本身也可作为激光雷达传感器直接进行
使用,通过SDK或ROS node,可快速将激光雷达数据接入用户既有系统中。

内置WIFI、以太网接口,通讯便捷

内置AP/Station双模式WiFi,和100M以太网接口。通过配套手机APP,
即可实时获取Slamtec Mapper 产生的地图和定位数据。

Mapper,更多特点

主页
产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
English
RPLIDAR Mapper
SLAMTEC MAPPER激光建图传感器,内置建图和定位功能 SLAMTEC MAPPER激光建图传感器,内置建图和定位功能
SLAMTEC MAPPER激光建图传感器是一个集地图构建和实时定位为一体的全新激光雷达品类 SLAMTEC MAPPER激光建图传感器是一个集地图构建和实时定位为一体的全新激光雷达品类
SLAMTEC MAPPER激光传感器有两种不同型号,分专业和开发者版本,满足不同使用需求 SLAMTEC MAPPER激光传感器有两种不同型号,分专业和开发者版本,满足不同使用需求
SLAMTEC MAPPER激光传感器可在大场景下实现高品质建图 SLAMTEC MAPPER激光传感器可在大场景下实现高品质建图
SLAMTEC MAPPER激光传感器通电即用,完全无需外部依赖 SLAMTEC MAPPER激光传感器通电即用,完全无需外部依赖
SLAMTEC MAPPER激光建图传感器可在高低起伏、存在倾角的手持建图模式下正常工作 SLAMTEC MAPPER激光建图传感器可在高低起伏、存在倾角的手持建图模式下正常工作
SLAMTEC MAPPER激光传感器在室内外都可工作 SLAMTEC MAPPER激光传感器在室内外都可工作
SLAMTEC MAPPER激光传感器数据解析方便,ROS全兼容 SLAMTEC MAPPER激光传感器数据解析方便,ROS全兼容
SLAMTEC MAPPER激光传感器是建图雷达也是激光雷达 SLAMTEC MAPPER激光传感器是建图雷达也是激光雷达
SLAMTEC MAPPER激光建图传感器内置WIFI、以太网接口,通讯便捷 SLAMTEC MAPPER激光建图传感器内置WIFI、以太网接口,通讯便捷
SLAMTEC MAPPER激光传感器的更多特点 SLAMTEC MAPPER激光传感器的更多特点
top