主页
产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
English
主页
产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
English
Mapper

尺寸

M1M1

mapper

机械尺寸:104mmX60mmX66mm

M2M1

mapper

机械尺寸:57mmX77mmX75mm

关键性能指标

型号 M1M1 M2M1
雷达测量距离 20m 40m
雷达采样率 7K 9.2K
最大建图面积 300m x 300m 300m x 300m
建图分辨率 5cm 5cm
最大移动速度 1m/s 2m/s
最大旋转速度 TBD TBD
重复定位精度 <0.02m <0.02m
图优化工作时长 约1小时 约1小时
最大倾斜角度 ±3° ±3°
数据刷新频率 8Hz 10Hz
进一步了解 RPLIDAR Mapper 的概述 >
top