TOF飞行时间测距技术

采用TOF(Time of Flight)飞行时间测距技术,保证雷达测量精度不会随距离的变化而变化,
在远距离物体条件下,测量精度依旧精准、稳定。

40m测量半径

RPLIDAR S1的测量半径达40米,可满足更多更大场景的应用需求。

抗强光,室内外均可用

RPLIDAR S1可以有效避免环境光与强日光的干扰,实现室外场景的稳定测距与高精度建图。

小体积,更轻便

思岚科技首款口袋式的TOF激光雷达,机身超薄,小巧轻便,可适用更多应用需求。

独立封闭式外罩

封闭式外罩全面保护内部旋转机构,规避外界干扰,保证稳定的工作环境,满足工业场景应用。

兼容思岚生态系统

兼容思岚既有软件和硬件接口。

360°全方位扫描

RPLIDAR S1的测距核心顺时针旋转,对周围环境实现360°全方位扫描。

稳定的使用寿命

综合使用无线供电、光通信、“非接触式”能量和信号传输技术,彻底解决了因物理接触磨损导致电气连接失效、激光雷达寿命短的问题,
使得雷达使用寿命更长。

人眼安全激光标准

采用调制脉冲式的低功率红外线激光器发射光源,符合Class I 激光器安全标准,达到人眼安全级别。

主页
产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
English
RPLIDAR S1
思岚科技RPLIDAR S1轻便款TOF激光雷达 思岚科技RPLIDAR S1轻便款TOF激光雷达
RPLIDAR S1轻便款TOF激光雷达,采用TOF(Time of Flight)飞行时间测距技术 RPLIDAR S1轻便款TOF激光雷达,采用TOF(Time of Flight)飞行时间测距技术
小型激光雷达RPLIDAR S1的测量半径达40米 小型激光雷达RPLIDAR S1的测量半径达40米
思岚科技TOF激光雷达可抗强光,室内外均可使用 思岚科技TOF激光雷达可抗强光,室内外均可使用
思岚科技小型激光雷达RPLIDAR S1 思岚科技小型激光雷达RPLIDAR S1
思岚科技TOF激光雷达RPLIDAR S1独立封闭式外罩 思岚科技TOF激光雷达RPLIDAR S1独立封闭式外罩
RPLIDAR S1小型激光雷达可对周围环境实现360°全方位扫描 RPLIDAR S1小型激光雷达可对周围环境实现360°全方位扫描
top