主页
产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
English
主页
产品
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
加入我们
English
RPLIDAR S1

尺寸 与 重量

高度:51mm    重量:105g   机械尺寸:55.5mmX55.5mmX51mm

A3

测量性能

应用场景 适合室内外环境,可靠得抗日光能力
测量半径

白色物体:40m(白色漫反射表面)
__________________

黑色物体:10m

采样速度 9200次/秒
扫码频率 典型值:10Hz(8Hz-15Hz可调整)
角度分辨率 典型值:0.391°(0.313°-0.587°取决于扫描频率)
通讯接口 TTL UART (3.3V电平)
通信速率 256000bps
测量分辨率 3cm
top