4009009557
主页
产品
应用案例
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们

RPLIDAR S3 SL-Dtof激光雷达

40m测距半径、32K采样频率、0.1125°、室内外均可使用

RPLIDAR S2 紧凑型DTOF激光雷达

30m测距半径、32K采样频率、0.12°、IP65

RPLIDAR 360度激光扫描测距雷达

打破三角测距激光雷达测距局限,采样频率高达16000次/秒,25米测距

Hermes通用型运动机器人底盘

Hermes赫尔墨斯多楼层运动服务机器人平台

Athena2.0 中小型多楼层运动机器人平台

性能更强、体积更小、部署更轻、协作更灵

中小型机器人开发平台Apollo

接口丰富,可扩展性强,可满足不同应用需求

top