17621250496
主页
产品
应用案例
新闻动态
购买渠道
下载与支持
关于我们
生态合作
联系我们

LPX E3工业级区域监控雷达

40m 监控半径,0.1125° 高分辨率,64 区域组,≥80Klux

LPX T1室内外中远距离激光雷达

40m测距半径、60K采样频率、±30mm测距精度,0.12°

RPLIDAR S3 SL-Dtof激光雷达

40m测距半径、32K采样频率、0.1125°、室内外均可使用

RPLIDAR S2 紧凑型DTOF激光雷达

30m测距半径、32K采样频率、0.12°、IP65

Hermes通用型运动机器人底盘

Hermes赫尔墨斯多楼层运动服务机器人平台

Athena2.0 中小型多楼层运动机器人平台

性能更强、体积更小、部署更轻、协作更灵

top